Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 38.022,0537 TL |
5 - 9 | 34.219,8835 TL |
10 + | 32.318,7985 TL |
Kızak Tipi | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 80.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M16x60 |
l1 | 900.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 116.0 |
w2 | 92.0 |
h1 ±0.01 | 86.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 28.0 |
α | 46.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin