Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 27.440,4148 TL |
5 - 9 | 26.068,3518 TL |
10 - 19 | 24.696,5001 TL |
20 - 49 | 23.324,2963 TL |
50 + | 20.580,2407 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M12x45 |
l1 | 1800.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 21.0 |
α | 46.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin