Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 61.926,7813 TL |
5 - 9 | 58.830,4669 TL |
10 - 19 | 55.733,9412 TL |
20 - 49 | 52.637,7677 TL |
50 + | 46.445,0684 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x40 |
l1 | 5400.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 73.0 |
w2 | 55.0 |
h1 ±0.01 | 50.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 19.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin