Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 53.140,6626 TL |
5 - 9 | 50.483,5097 TL |
10 - 19 | 47.826,4273 TL |
20 - 49 | 45.169,697 TL |
50 + | 39.855,5321 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x35 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 17.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin