Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 13.209,7419 TL |
5 - 9 | 12.549,1334 TL |
10 - 19 | 11.888,9121 TL |
20 - 49 | 11.228,3387 TL |
50 + | 9.907,192 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M8x30 |
l1 | 1800.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 15.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin