Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 38.595,7244 TL |
5 - 9 | 36.666,0473 TL |
10 - 19 | 34.736,0885 TL |
20 - 49 | 32.806,4819 TL |
50 + | 28.946,9165 TL |
Kızak Tipi | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M6x25 |
l1 | 5700.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 11.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin