Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 34.587,1778 TL |
5 - 9 | 32.857,8911 TL |
10 - 19 | 31.128,2875 TL |
20 - 49 | 29.399,036 TL |
50 + | 25.940,533 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M6x25 |
l1 | 5100.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 11.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin