Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 30.295,9158 TL |
5 - 9 | 28.781,0689 TL |
10 - 19 | 27.266,2573 TL |
20 - 49 | 25.751,4456 TL |
50 + | 22.721,8224 TL |
Kızak Tipi | Şaft ve Kızak |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M4x20 |
l1 | 4680.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.0 |
α | 50.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin