Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 - 249 | 19,4951 TL |
250 - 499 | 11,14 TL |
500 + | 7,9571 TL |
Renk | Red |
---|---|
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
Uyumlu Flanş Tipi | 3000 PSI |
SAE Kodu | J518-61 |
Uyumlu Nominal Çap | 19.0 mm |
Uyumlu Nominal Çap | 0.748 in |
İç Çap | 38.0 mm |
İç Çap | 1.496 in |
İç Yükseklik | 9.4 mm |
İç Yükseklik | 0.37 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin