Menü Arama

Tork Menteşe 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Black

Ürün kodu:

25992032E

106 Stokta For more information Delivery & returns
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kanat Kalınlığı 10.0 mm
Azami Tork 1.10 Nm
Toplam Uzunluk 57.0 mm
Toplam Genişlik 52.0 mm
Gövde Malzemesi PA
Montaj Tipi Delik Yoluyla
Renk Black
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin