Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 3,3855 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Double Locking Seal |
Tip | OctoLock |
Kilitleme Mekanizması | Asetal (POM) Kilitleme Çenesi |
Sökülebilirlik | Elle çıkarma - alet gerektirmez |
Kayış Malzemesi | Polypropylene |
Renk | White |
Kayış Kalınlığı | 1.4 mm |
Kayış Kalınlığı | 0.055 in |
Toplam Uzunluk | 215.0 mm |
Toplam Uzunluk | 8.465 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin