Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,7103 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Fixed Length Seal |
Tip | InnoLock |
Kilitleme Mekanizması | Metal Locking Jaw |
Sökülebilirlik | Koparma kulakçığı |
Kayış Malzemesi | Polypropylene |
Renk | White |
Etiket Genişliği | 20.0 mm |
Etiket Genişliği | 0.787 in |
Kayış Kalınlığı | 1.0 mm |
Kayış Kalınlığı | 0.039 in |
Toplam Uzunluk | 240.0 mm |
Toplam Uzunluk | 9.449 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin