Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 6,9339 TL |
Sınıflandırma | Indicative Seal |
---|---|
Conta Tipi | Metal Seal |
Tip | MetaLock |
Kilitleme Mekanizması | Metal Locking Jaw |
Sökülebilirlik | Kesici alet gerektirir |
Kayış Malzemesi | Galvanized Steel |
Bitir | Tin Plated |
Bant Genişliği | 7.0 mm |
Bant Genişliği | 0.276 in |
Kayış Kalınlığı | 0.4 mm |
Kayış Kalınlığı | 0.016 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin