Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4849 TL |
5000 - 19999 | 2,2364 TL |
20000 + | 2,0128 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 4 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.157 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Çapa Uzunluğu | 8 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.315 in |
Kafa Çapı | 8 mm |
Kafa Çapı | 0.315 in |
Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Renk | Natural |
Tam Malzeme | Acetal |
Perçin Tipi | Yaylı Bağlantı Elemanı |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin