Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 6,5187 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çapı | 7.8 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çapı | 0.307 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 7.0 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.276 in |
Çapa Uzunluğu | 19.0 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.748 in |
Kafa Çapı | 14.0 mm |
Kafa Çapı | 0.551 in |
Kafa Yüksekliği | 2.4 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.094 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Polyoxymethylene |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
Perçin Tipi | Yaylı Bağlantı Elemanı |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin