Menü Arama

Bilyeli Piston 16.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

Used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors.
Ürün kodu:

1337679

72 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 159,3435 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

3.983,59 TL

25 x 159,3435 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Diş Uzunluğu 10.0 mm
Asgari Tork 56.0 N
Asgari Tork 16.0 N
Burun Çapı 12.0 mm
En 2.5 mm
Gövde Diş Boyutu 10.0 mm
Handle Type Yaylı Pistonlu Tutamak
Bilye Malzemesi Stainless Steel
Gövde Malzemesi Stainless Steel
Saplama Diş Boyutu 16.0
Tip 1
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin