Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 12,0718 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 5.0 mm |
---|---|
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.197 in |
Uyumlu Delik Çapı | 5.1 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.201 in |
Kafa Çapı | 11.0 mm |
Kafa Çapı | 0.433 in |
Kafa Yüksekliği | 1.2 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.047 in |
Perçin Tipi | Pop Perçin |
Perçin Kafa Biçimi | Truss |
Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Renk | Natural |
Malzeme | Nylon |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin