Menü Arama

Konum Göstergesi Saat Yönünün Tersine 20.0 mm 2.5 mm

Turuncu Poliamit Kadran Konum Sayacı, beş basamaklı bir okuma ekranına ve şafta tespit için yuva başlı başsız bir vidaya sahiptir.
Ürün kodu:

497604

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 3.011,7877 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

3.011,79 TL

1 x 3.011,7877 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Orange
Tam Malzeme Polyamide Based Technopolymer
Okuma Tipi Üst
Rotasyon Anti-Clockwise
İç Çap 20.0 mm
Toplam Yükseklik 66.5 mm
Toplam Kalınlık 37.0 mm
Toplam Genişlik 48.0 mm
Gösterge Hane Sayısı 5
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin