Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 3.496,9208 TL |
5 - 9 | 3.322,1895 TL |
10 - 19 | 3.147,1304 TL |
20 + | 2.972,3991 TL |
Kelepçe Tipi | Machinable |
---|---|
d1 | M12 |
Stroke max | 1.90 |
h1 | 16.26 |
h2 | 9.5 |
h3 | 19.6 |
l1 | 15.24 |
l2 | 38.1 |
s1 | 4.5 |
Torque to max. Nm | 145.0 |
Holding force kN | 50.0 |
Weight g | 463.0 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin