Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
20 + | 590,6868 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uygulama Isı Aralığı | 18.3 - 37.8 °C |
---|---|
Uygulama Isı Aralığı | 64.9 - 100 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | -28 - 65.6 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -18.4 - 150.1 °F |
Toplam Uzunluk | 15.0 m |
Toplam Uzunluk | 49.213 ft |
Toplam Genişlik | 12.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.5 in |
Toplam Kalınlık | 6.4 mm |
Toplam Kalınlık | 0.252 in |
Sıkıştırma Oranı (%50) | 25 Max |
Sıkıştırma | 40-350g/cm2 |
Koli Başına Adet | 20 Rolls |
Köpük Yoğunluğu | 67 - 112 kg/m³ |
Tam Malzeme | Neopren; Nitril; Polivinil Klorür Karışımı |
Yapışkan Tipi | Kauçuk |
Sökülebilirlik | Kalıcı |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | FMVSS 302 |
Renk | Black |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin