Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 1.649,6753 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yapışkan Tipi | Kauçuk |
---|---|
Renk | Black |
Sökülebilirlik | Kalıcı |
Sıkıştırma Oranı (%50) | 10% |
Toplam Uzunluk | 15.2 m |
Toplam Uzunluk | 49.869 ft |
Toplam Kalınlık | 6.4 mm |
Toplam Kalınlık | 0.252 in |
Rulo Uzunluğu | 15.2 m |
Rulo Uzunluğu | 49.869 ft |
Köpük Yoğunluğu | 15 lb/ft3 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | FMVSS 302 |
Koli Başına Adet | 10 Rolls |
Uygulama Isı Aralığı | 18.3 - 37.8 °C |
Uygulama Isı Aralığı | 64.9 - 100 °F |
Azami Uygulama Isısı | 37.8 °C |
Azami Uygulama Isısı | 100 °F |
Azami Çalışma Isısı | 66 °C |
Azami Çalışma Isısı | 150.8 °F |
Asgari Uygulama Isısı | 18.3 °C |
Asgari Uygulama Isısı | 64.9 °F |
Asgari Çalışma Isısı | -29 °C |
Asgari Çalışma Isısı | -20.2 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | -29 - 66 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -20.2 - 150.8 °F |
GTIP Numarası | 3919101990 |
Tam Malzeme | Open Cell Foam |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin