Menü Arama

Ortası Delik Pullar M10 10.5 303 Stainless Steel

Paslanmaz Ortası Delik Pullar, kurulumun performansını artırmak için cıvatalar, vidalar ve diğer bağlantı elemanlarıyla kullanılan tutucu pullardır. HV ve UHV vakum veya basınç sistemlerinde vidanın şaftı boyunca hapsedilen gaz veya hava tarafından taşınan sızıntıları önlemek için idealdir.
Ürün kodu:

20219611

214 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 103,3446 TL
50 - 99 93,0101 TL
100 - 499 82,6759 TL
500 + 72,3413 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

103,34 TL

1 x 103,3446 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dişliler için d1 M10
d1 10.5
d2 20.0
w1 2.0
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin