Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 27,7574 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Black |
---|---|
Montaj Yöntemi | Edge Mount |
Uyumlu Kablo Çapı | 10.0 mm |
Uyumlu Kablo Çapı | 0.394 in |
Bilye Merkezine Yükseklik | 8.9 mm |
Bilye Merkezine Yükseklik | 0.35 in |
Toplam Uzunluk | 20.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.787 in |
Toplam Genişlik | 22.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.866 in |
En | 22.0 mm |
En | 0.866 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6 |
Kavrama Malzemesi | 302 Stainless Steel |
Tip | 3 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin