Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
600 - 2999 | 12,0295 TL |
3000 - 5999 | 6,874 TL |
6000 + | 4,91 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bağlantı Biçimi | Threaded - Plastic Molded O-Ring |
---|---|
Renk | Red |
Tam Malzeme | High Density Polyethylene |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Uyumlu Diş Standardı (Hepsi) | UNF |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | 1/2-20 |
Dişli Uzunluğu | 8.7 mm |
Dişli Uzunluğu | 0.344 in |
Toplam Çap | 18.5 mm |
Toplam Çap | 0.728 in |
Toplam Yükseklik | 16.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.657 in |
Kafa Yüksekliği | 8.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.315 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin