Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,3528 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Kafa Tipi | Oval Baş |
Uyumlu Delik Çapı | 6.4 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.252 in |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Azami Kablo Demeti Çapı | 44.5 mm |
Azami Kablo Demeti Çapı | 1.752 in |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 22.7 kg |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 50 lbs |
Toplam Uzunluk | 199.1 mm |
Toplam Uzunluk | 7.839 in |
Toplam Genişlik | 8.1 mm |
Toplam Genişlik | 0.319 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin