Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 4,3844 TL |
Belgelendirme | UL |
---|---|
Renk | Black |
Kafa Tipi | Serbest Bırakılabilir Baş |
Uyumlu Delik Çapı | 5.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.197 in |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Vida |
Azami Kablo Demeti Çapı | 60.0 mm |
Azami Kablo Demeti Çapı | 2.362 in |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 22.0 kg |
Asgari Halka Gerilme Direnci | 22.0 kg |
Toplam Uzunluk | 205.0 mm |
Toplam Uzunluk | 8.071 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin