Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
5 + | 156,7664 TL |
Diş Boyutu | M12 x 1.5 |
---|---|
Delik Çapı | 6.2 mm |
Delik Çapı | 0.244 in |
Toplam Yükseklik | 12.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.472 in |
Toplam Uzunluk | 13.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.512 in |
Tam Malzeme | Steel |
Renk | Black |
Bitir | No Finish |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin