Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.407,9495 TL |
5 - 9 | 4.187,6504 TL |
10 - 19 | 3.967,0234 TL |
20 + | 3.746,7243 TL |
Gövde Tipi | Kompakt |
---|---|
Kelepçe Tipi | Knife |
h1 | 31.5 |
l1 | 68.6 |
l2 | 47.0 |
Stroke s1 | 1.3 |
w1 | 37.6 |
w2 | 18.8 |
Torque to max. Nm | 40.6 |
Clamping force max. kN | 26.0 |
Malzeme | Hardened Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin