Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.905,2961 TL |
5 + | 1.587,7468 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Azami Pano Kalınlığı | 33.0 mm |
---|---|
Azami Pano Kalınlığı | 1.299 in |
Cıvata Uzunluğu | 33.0 mm |
Cıvata Uzunluğu | 1.299 in |
Hazne Genişliği | 33.2 mm |
Hazne Genişliği | 33.2 mm |
Hazne Çapı | 19.0 mm |
Hazne Çapı | 0.748 in |
Delik Aralığı Uzunluğu | 27.0 mm |
Delik Aralığı Uzunluğu | 1.063 in |
Silindir Çapı | 19.0 mm |
Silindir Çapı | 0.748 in |
Silindir Derinliği | 33.2 mm |
Silindir Derinliği | 1.307 in |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Kaplama | Zinc Plated |
Mandallama Mekanizması | Sprung Bolt |
Anahtarlama | Benzer Anahtarlı |
Uygulama/Uygulamalar | Wooden Furniture |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin