Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anahtar Tipi | Benzer Anahtarlı |
---|---|
Mandallama Mekanizması | Sol El; Sağ El |
Tutamak Rengi | Krom |
Kulp Son Katı | Chrome Plated |
Kulp Malzemesi | Zamak |
Gövde Malzemesi | PA |
Uygulama/Uygulamalar | Cupboard |
Silindir Derinliği | 16.9 mm |
Silindir Derinliği | 0.665 in |
Silindir Çapı | 72.0 mm |
Silindir Çapı | 2.835 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 13.4 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.528 in |
Montaj Deliği Çapı | 84.0 mm |
Montaj Deliği Çapı | 3.307 in |
Kavrama Aralığı | 14.8 mm |
Kavrama Aralığı | 0.583 in |
GTIP Numarası | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin