Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lock Material | Steel |
---|---|
Slide Material | Stainless Steel |
Mandal Malzemesi | Steel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Dahil | Two keys supplied with each latch |
Tam Malzeme | Steel |
Sürgü Tipi | Mobilya Kilidi |
Mandal Biçim | Glass Door Latch |
Pano Kalınlık Aralığı | 4.0 - 7.0 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.157 - 0.276 in |
Renk | Krom |
Anahtar Tipi | Farklı Anahtarlı |
Bitir | Chrome Plated |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin