Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 771,2796 TL |
5 + | 642,733 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Azami Pano Kalınlığı | 25.0 mm |
---|---|
Azami Pano Kalınlığı | 0.984 in |
Silindir Derinliği | 25.0 mm |
Silindir Derinliği | 0.984 in |
Vida Deliği Çapı | 4.0 mm |
Vida Deliği Çapı | 0.157 in |
Geçmeli Delik Çapı | 18.0 mm |
Geçmeli Delik Çapı | 0.709 in |
Mil Uzunluğu | 8.7 mm |
Mil Uzunluğu | 0.343 in |
Tam Malzeme | Die Cast Zinc Alloy |
Bitir | Zinc Plated |
Mandallama Mekanizması | Dikey |
Anahtarlama | Farklı Anahtarlı |
Uygulama/Uygulamalar | Drawer |
Uygulama/Uygulamalar | Cabinet |
Uygulama/Uygulamalar | Menteşeli Kapı |
GTIP Numarası | 8301300000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin