Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Azami Pano Kalınlığı | 20.0 mm |
---|---|
Azami Pano Kalınlığı | 0.787 in |
Silindir Derinliği | 20.0 mm |
Silindir Derinliği | 0.787 in |
Vida Deliği Çapı | 3.5 mm |
Vida Deliği Çapı | 0.138 in |
Geçmeli Delik Çapı | 19.5 mm |
Geçmeli Delik Çapı | 0.768 in |
Mil Uzunluğu | 8.0 mm |
Mil Uzunluğu | 0.315 in |
Tam Malzeme | Steel |
Bitir | Chrome Plated |
Renk | Krom |
Mandallama Mekanizması | Kızak |
Anahtarlama | Farklı Anahtarlı |
Uygulama/Uygulamalar | Wooden Furniture |
GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin