Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 10.327,5052 TL |
3 - 4 | 8.778,5269 TL |
5 - 9 | 8.261,873 TL |
10 + | 7.745,5469 TL |
For rail | L1012.42 |
---|---|
h1 | 16.0 |
l1 | 22.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 8.55 |
l2 | 15.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 14.7 |
d1 | M4 |
d2 | 12.0 |
Holding force kgf | 180.0 |
Torque to Nm | 0.75 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin