Menü Arama

Manivelalı Kelepçe 16.0 20.0 32.0 Stainless Steel

Manuel kelepçe, küçük doğrusal hareket raylarını tutmak için kullanılır. İçerdiği kol veya krank mekanizması ile kelepçeleme kuvveti uygular. Küçük, hafif bir tasarıma sahiptir. Korozyona, aşınmaya ve yıpranmaya dirençlidir. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20175894

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 7.568,5208 TL
3 - 4 6.433,2591 TL
5 - 9 6.054,9478 TL
10 + 5.676,3087 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

7.568,52 TL

1 x 7.568,5208 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
For rail L1010.15
h1 16.0
l1 20.0
w1 32.0
h2 5.0
h3 8.05
l2 14.0
w2 25.0
w3 14.0
d1 M3
d2 12.0
Holding force kgf 180.0
Torque to Nm 0.75
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin