Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 6.847,6313 TL |
3 - 4 | 5.820,5521 TL |
5 - 9 | 5.477,9739 TL |
10 + | 5.135,7234 TL |
For rail | L1010.09 |
---|---|
h1 | 10.0 |
l1 | 17.0 |
w1 | 20.0 |
h2 | 2.7 |
h3 | 5.35 |
l2 | 11.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 9.0 |
d1 | M3 |
d2 | 8.0 |
Holding force kgf | 100.0 |
Torque to Nm | 0.17 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin