Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,3604 TL |
5000 + | 6,1005 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Bağımsız Mikro |
Uyumlu Delik Çapı | 1.8 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.071 in |
Derinlik | 2 mm |
Derinlik | 0.080 in |
İç Yükseklik | 4.1 mm |
İç Yükseklik | 0.161 in |
İç Genişlik | 4.3 mm |
İç Genişlik | 0.169 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Toplam Genişlik | 6.9 mm |
Toplam Genişlik | 0.272 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Stil | 1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin