Menü Arama

Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

Mini tel kelepçesi, elektrik ve elektronik uygulamalarda kablo yönlendirmesi için kullanılır. Bileşenleri düzenli tutar, kurulum veya tamir gerektiğinde kolay erişim sunar.
Ürün kodu:

MWSSEBE-1-19A2

6039 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 13,4536 TL
5000 + 12,457 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

13.453,60 TL

1000 x 13,4536 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Bağlantı Biçimi Adhesive
Malzeme PA
Yatak Tipi Yandan Girişli
Uyumlu Delik Çapı 6.4 mm
Yükseklik 6.4 mm
İç Yükseklik 2.8 mm
İç Genişlik 8.4 mm
Toplam Genişlik 12.7 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
UL/CSA Tanımı UL E71558

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin