Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,1719 TL |
5000 - 9999 | 3,8549 TL |
10000 - 19999 | 3,6559 TL |
20000 + | 3,4513 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Dikdörtgen |
Uyumlu Delik Çapı | 1.7 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.067 in |
Derinlik | 2 mm |
Derinlik | 0.080 in |
Yükseklik | 4.1 mm |
Yükseklik | 0.160 in |
İç Yükseklik | 0.9 mm |
İç Yükseklik | 0.035 in |
İç Genişlik | 4.8 mm |
İç Genişlik | 0.189 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.7 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.067 in |
Toplam Genişlik | 7.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.276 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.7 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.067 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Stil | 1 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin