Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,4522 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Adhesive |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Dikdörtgen |
Uyumlu Delik Çapı | 8.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.315 in |
Yükseklik | 9.2 mm |
Yükseklik | 0.362 in |
İç Yükseklik | 4.1 mm |
İç Yükseklik | 0.161 in |
İç Genişlik | 7.9 mm |
İç Genişlik | 0.311 in |
Toplam Genişlik | 10.7 mm |
Toplam Genişlik | 0.421 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
UL/CSA Tanımı | UL E71558 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin