Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 3,4071 TL |
5000 - 9999 | 3,0664 TL |
10000 + | 2,7599 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Push In |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Dikdörtgen |
Uyumlu Delik Çapı | 3.5 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.138 in |
Derinlik | 4.1 mm |
Derinlik | 0.160 in |
Yükseklik | 9.1 mm |
Yükseklik | 0.360 in |
İç Yükseklik | 4.1 mm |
İç Yükseklik | 0.161 in |
İç Genişlik | 8.1 mm |
İç Genişlik | 0.319 in |
Azami Pano Kalınlığı | 1.6 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.063 in |
Toplam Genişlik | 10.8 mm |
Toplam Genişlik | 0.425 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.6 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin