Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 11,4083 TL |
5000 - 9999 | 10,5225 TL |
10000 + | 10,0019 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Bağlantı Biçimi | Fir Tree |
Malzeme | PA |
Yatak Tipi | Kör Delik |
Uyumlu Delik Çapı | 4.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.157 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 4.1 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.161 in |
Derinlik | 9.7 mm |
Derinlik | 0.382 in |
Yükseklik | 5.1 mm |
Yükseklik | 0.201 in |
İç Yükseklik | 2.8 mm |
İç Yükseklik | 0.11 in |
İç Genişlik | 12.5 mm |
İç Genişlik | 0.492 in |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 4.1 mm |
Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | 0.161 in |
Azami Pano Kalınlığı | 4.1 mm |
Azami Pano Kalınlığı | 0.161 in |
Toplam Genişlik | 17.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.669 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 4.1 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.161 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin