Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 2 | 11.902,6447 TL |
3 - 4 | 11.307,5653 TL |
5 - 9 | 10.712,4859 TL |
10 + | 9.521,9749 TL |
Kızak Tipi | Standart genişlik |
---|---|
l1 | 700.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 3.5 |
h2 | 1.0 |
d1 | 2.4 |
d2 | 3.5 |
For screws | M2 |
w1 | 5.0 |
Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin