Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
---|---|
Mil Malzemesi | Stainless Steel |
Mandal Biçim | Compression Latch |
Handle Type | Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak |
Kafa Stili | Tubular |
Anahtar Tipi | Tubular Key |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
Kavrama Aralığı | 16.0 - 19.2 mm |
Kavrama Aralığı | 0.63 - 0.756 in |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Hazne Yüksekliği | 21.5 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.846 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin