Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Black |
---|---|
Bitir | Black Powder Coated |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mil Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Gövde Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Mandal Biçim | Small Compression Latch |
Handle Type | Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak |
Kafa Stili | Tubular |
Anahtar Tipi | Tubular Key |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.0 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.63 in |
Kavrama Aralığı | 12.8 - 16.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.504 - 0.63 in |
Azami Basınç | 4.0 mm |
Azami Basınç | 0.157 in |
Hazne Yüksekliği | 21.7 mm |
Hazne Yüksekliği | 0.854 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin