Miktar | Birim fiyatı |
---|
Renk | Black |
---|---|
Handle Type | Kelebek Topuz Tutamak |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Kavrama Uzunluğu | 8.0 mm |
Kavrama Uzunluğu | 0.315 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 22.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.874 in |
Montaj Deliği Genişliği | 20.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.795 in |
Mil Uzunluğu | 45.0 mm |
Mil Uzunluğu | 1.772 in |
Kavrama Aralığı | 8.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.335 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin