Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 29 | 440,2709 TL |
30 + | 314,4792 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kılıf Tam Malzemesi | Acrylonitrile Butadiene Styrene/Polyacetal |
---|---|
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Mandal Mekanizması | Mandal ve Ayna |
Yaklaşık Ağırlık | 19.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 19.0 g |
Kapalı Uzunluk | 59.0 mm |
Kapalı Uzunluk | 2.323 in |
Toplam Genişlik | 34.3 mm |
Toplam Genişlik | 1.35 in |
Toplam Uzunluk | 59.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.323 in |
Plaka Uzunluğu | 34.3 mm |
Plaka Uzunluğu | 1.35 in |
Plaka Kalınlığı | 3.0 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.118 in |
Plaka Genişliği | 16.3 mm |
Plaka Genişliği | 0.642 in |
Hareket Aralığı | 16.0 mm |
Hareket Aralığı | 0.63 in |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 24.0 mm |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.945 in |
Renk | Brown |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin