Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 29 | 319,5681 TL |
30 + | 228,2629 TL |
Kılıf Tam Malzemesi | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Mandal Mekanizması | Mandal ve Ayna |
Yaklaşık Ağırlık | 42.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 42.0 g |
Kapalı Uzunluk | 30.5 mm |
Kapalı Uzunluk | 1.201 in |
Toplam Yükseklik | 16.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.63 in |
Toplam Genişlik | 75.0 mm |
Toplam Genişlik | 2.953 in |
Toplam Uzunluk | 25.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.984 in |
Plaka Uzunluğu | 23.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 0.906 in |
Plaka Kalınlığı | 1.4 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.055 in |
Plaka Genişliği | 12.0 mm |
Plaka Genişliği | 0.472 in |
Hareket Aralığı | 8.5 mm |
Hareket Aralığı | 0.335 in |
Renk | White |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin