Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 - 19 | 213,9846 TL |
20 + | 178,3205 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kılıf Tam Malzemesi | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Mandal Mekanizması | Mandal ve Ayna |
Yaklaşık Ağırlık | 53.0 g |
Yaklaşık Ağırlık | 53.0 g |
Kapalı Uzunluk | 75.5 mm |
Kapalı Uzunluk | 2.972 in |
Toplam Yükseklik | 17.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.669 in |
Toplam Genişlik | 46.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.811 in |
Toplam Uzunluk | 70.0 mm |
Toplam Uzunluk | 2.756 in |
Plaka Uzunluğu | 46.0 mm |
Plaka Uzunluğu | 1.811 in |
Plaka Kalınlığı | 5.0 mm |
Plaka Kalınlığı | 0.197 in |
Plaka Genişliği | 12.0 mm |
Plaka Genişliği | 0.472 in |
Hareket Aralığı | 40.0 mm |
Hareket Aralığı | 1.575 in |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 34.0 mm |
Plakadaki Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.339 in |
Renk | White |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin