Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
2 - 19 | 80,9592 TL |
20 + | 57,828 TL |
Kılıf Tam Malzemesi | Polystyrene |
---|---|
Mıknatıs Malzemesi | Ferrite |
Montaj Tipi | Vidalı |
Mandal Mekanizması | Mandal ve Ayna |
Toplam Yükseklik | 17.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.669 in |
Toplam Genişlik | 42.0 mm |
Toplam Genişlik | 1.654 in |
Toplam Uzunluk | 45.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.772 in |
Renk | Black |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin